Julkaise tuotteesi
D2 Aura - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Aura - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Aura - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Aura - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Aura - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
D2 Aura - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower
    Duscholux

    D2 Aura - 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed for shower

    Shower enclosure. Slider single door with 2 fixed panel, for shower in a recess. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated. Handle minimalist design. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints. Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens. Transparent magnetic door closure
    Tekniset tiedot
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Door for bath in a recess
      • 1 Fixed + 1 Door + 1 Fixed
      • 6 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Closure by overlapping of the vertically, transparent water deflector strip
      • Handle opening
      • Width: from 1250 to 2600 mm.
      • Standards height of 2000 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteD2AURA_1FIJO_1PUERTA_1FIJO_DUCHA
    • TuoteperheShower enclosure
    • TuoteryhmäD2 Aura
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017920
    • ETIM-nimiSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower and Dressing Compartments
    • OmniClass-numero23-15 11 15
    • OmniClass-nimikeSanitary Partitions and Cubicles

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Andorra
    Espanja
    Portugali
    Ranska