Julkaise tuotteesi
D2 Egipthia  - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
D2 Egipthia  - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
D2 Egipthia  - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
D2 Egipthia  - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower
    Duscholux

    D2 Egipthia - 2 Fixed + Pivot twin doors for shower

    Shower enclosure with pivot twin doors at 180º + 2 In-line panels, for shower in a recces. Special enclosures for spacious showering area. Pivot door 180º inwards and outwards. New handle design. Top cross profile to reinforce the product stability. Frames with magnetic closing. Pivot doors with lift system to prevent wear of Dam Kits. Adhesive sealing bar. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints.
    Tekniset tiedot
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Door for shower in a recess
      • 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º
      • 6 mm Safety glass
      • Central magnetic closure
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 1200 to 2000 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteD2EGIPTHIA_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • TuoteperheShower enclosure
    • TuoteryhmäD2 Egipthia
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2013-12-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017920
    • ETIM-nimiSanitary partitions and cabins
    • UNSPSC-nimiBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC-koodi30181507
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower and Dressing Compartments
    • OmniClass-numero23-15 11 15
    • OmniClass-nimikeSanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II -koodiC1030
    • CSI UniFormat II -nimikeFittings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa