Julkaise tuotteesi
D2 Egipthia  - Separator - 1 Pivot door for bath
D2 Egipthia  - Separator - 1 Pivot door for bath
D2 Egipthia  - Separator - 1 Pivot door for bath
D2 Egipthia  - Separator - 1 Pivot door for bath
    Duscholux

    D2 Egipthia - Separator - 1 Pivot door for bath

    Shower enclosure with pivot single door at 180°, for bath in a recess or in a corner Special enclosures for spacious showering area. Pivot door 180º inwards and outwards. New handle design. Top cross profile to reinforce the product stability. Frames with magnetic closing. Pivot doors with lift system to prevent wear of Dam Kits. Adhesive sealing bar. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints.
    Tekniset tiedot
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Pivot Door
      • Partition bathtub
      • Pivot door at 180º
      • 6 mm Safety glass
      • Vertically framing only
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 400 to 1000 mm
      • Standards height of 1500 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteD2EGIPTHIA_SEPARADOR_1PUERTA_BANERA
    • TuoteperheShower enclosure
    • TuoteryhmäD2 Egipthia
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2013-12-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017920
    • ETIM-nimiSanitary partitions and cabins
    • UNSPSC-nimiBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC-koodi30181507
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower and Dressing Compartments
    • OmniClass-numero23-15 11 15
    • OmniClass-nimikeSanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II -koodiC1030
    • CSI UniFormat II -nimikeFittings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa