Julkaise tuotteesi
D3 Bella Vita  - 1 Fixed + Slider door for shower
D3 Bella Vita  - 1 Fixed + Slider door for shower
D3 Bella Vita  - 1 Fixed + Slider door for shower
D3 Bella Vita  - 1 Fixed + Slider door for shower
D3 Bella Vita  - 1 Fixed + Slider door for shower
D3 Bella Vita  - 1 Fixed + Slider door for shower
    Duscholux

    D3 Bella Vita - 1 Fixed + Slider door for shower

    Shower enclosure. Slider single door with 1 fixed panel, for shower in a recess. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated. Knobs minimalist design. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints. Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens. Magnetic door closure integrated in aluminum strip profile
    Tekniset tiedot
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower in a recess
      • Front 1 fixed + 1 sliding door shower.
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Side magnetic closure
      • Squared top guide
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 1000 to 2400 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteD3BELLAVITA_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • TuoteperheShower enclosure
    • TuoteryhmäD3 Bella Vita
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEG017920
    • ETIM-nimiSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-numero23-15 11 15
    • OmniClass-nimikeSanitary Partitions and Cubicles

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Andorra
    Espanja
    Portugali
    Ranska