Julkaise tuotteesi
Color Ruler Sconce
Color Ruler Sconce
Color Ruler Sconce
Color Ruler Sconce
Color Ruler Sconce
Color Ruler Sconce

    Color Ruler Sconce

    4.9 / 5 tähteä4.9(7 arvostelua)

    The Color Ruler Sconce is a sleek, cylindrical wall fixture featuring recessed sockets that discreetly conceal bulbs, providing an excellent source of accent lighting. Its minimalist design blends seamlessly with modern interiors, adding a subtle yet sophisticated lighting element.

    Ideal for residential bathrooms, main hallways, modern living rooms, office spaces, and hospitality settings, the Color Ruler Sconce delivers versatile illumination while complementing a variety of décor styles. It’s perfect for adding clean lines and enhancing ambiance in both residential and commercial spaces.

    Tekniset tiedot
    • Dimensions

      Height: 13", Depth: 3.5", Lamp Cups: 6" x 2", Backplate: 5"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Two medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 7W. PAR16 type bulb; fixture includes LED PAR16 bulb, 5.3W, 450 lumens, 3000K.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecolor-ruler-wall-sconce-lighting
    • TuoteperheLighting
    • TuoteryhmäSconces
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-08-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)13
    • Leveys (tuumaa)5
    • Syvyys (tuumaa)3.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    • Nettopaino (paunaa)2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEG000027
    • ETIM-nimiLuminaires
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat