Julkaise tuotteesi
EAE Lighting -- APLIKLED
EAE Group
Arkistoitu

EAE Lighting -- APLIKLED

4.1 / 5 tähteä4.1(27 arvostelua)

APLİKLED is produced from cylinder shaped aluminum. It can give light in a single or dual directional manner to the wall surface with its narrow-medium and wide angle optical options.

Tekniset tiedot
  • Housing : Aluminum housing

    Diffuser : Lens + clear glass

    Optic : 11° / 18° / 31° / 44° lens

    Power : 7 W / 8 W

    Light Source : SMD LED

    Input Voltage : 220-240V AC 50/60 Hz

    IP : IP66

    Color Temperature : Warm White / Natural White

    CRI : >70

    Glare Rating (UGR) : <19

    Installation : Surface-Mounted

    Colors : RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteaplikled
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäLandscape & Facade Lighting
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiWall fixture
  • UNSPSC-koodi39111503
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring