Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - ARKTOS V3
EAE Group

EAE Lighting - ARKTOS V3

Arktos NG V.2 shows maximum resistance to outdoor conditions with its high strength body. In addition to the efficiency of the luminaire, the product that can be easily installed; Perfect for street, street security and perimeter lighting
Tekniset tiedot
  • Housing: Aluminum Injection Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: 110°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Light Source: Midpower LED

    Power: 50 W / 78 W / 97 W / 142 W

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -40 °C / +50 °C

    Housing Colors: SW 306G

    Installation: Pole Mounting

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitearktos_v3
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäRoad & Street Lighting
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka
Afganistan
Alankomaat
Argentiina
Australia
Kanada
Algeria
Arabiemiirikunnat
Albania
Brasilia
Papua-Uusi-Guinea
Meksiko
Egypti
Armenia
Belgia
Chile