Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - BLOOM V6
EAE Group

EAE Lighting - BLOOM V6

BLOOM V6 is not just a lighting fixture, it is an art of light that offers aesthetics and efficiency to your space at the same time. From hospitals to schools, offices to retail spaces, it makes a difference with its modern design and advanced LED technology. While adding elegance to your space with its clean lines, it spreads light in perfect balance with its glare-controlled opal diffuser. Bring your spaces to life with BLOOM V6, the simplest form of light.
Tekniset tiedot
  • Housing: Sheet Metal Housing

    Diffuser: Opal diffuser

    Optic Angles: -

    IP: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK02

    Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

    Power: 17 W / 37 W / 40 W / 50 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20°C / +40°C

    Housing Colors: RAL 9003

    Installation: Recessed mounted

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebloom_v6
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäRecessed Mounted
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetallilevy
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka
Afganistan
Alankomaat
Argentiina
Australia
Kanada
Algeria
Arabiemiirikunnat
Albania
Brasilia
Papua-Uusi-Guinea
Meksiko
Egypti
Armenia
Belgia
Chile
Uusi-Seelanti
Yhdysvallat
Etelä-Afrikka
Azerbaidžan
Bosnia ja Hertsegovina
Etelä-Sudan
Bahrain
Bulgaria
Etiopia
Bangladesh
Espanja
Ghana
Etelä-Korea
Irlanti
Kamerun
Filippiinit
Islanti
Kenia
Georgia
Italia
Kongon demokraattinen tasavalta
Indonesia
Itävalta
Libya
Intia
Kreikka
Marokko
Irak
Kroatia
Niger
Iran
Kypros
Nigeria
Israel
Latvia
Sudan
Japani
Liettua
Tansania
Jemen
Luxemburg
Tsad
Jordania
Moldova
Tunisia
Kambodža
Montenegro
Kazakstan
Norja
Kiina
Pohjois-Makedonia
Kirgisia
Portugali
Kuwait
Puola
Libanon
Ranska
Malesia
Romania
Mongolia
Ruotsi
Oman
Saksa
Pakistan
Serbia
Qatar
Slovakia
Saudi-Arabia
Slovenia
Singapore
Suomi
Syyria
Sveitsi
Tadžikistan
Tanska
Taiwan
Tsekin tasavalta
Thaimaa
Ukraina
Turkki
Unkari
Turkmenistan
Valko-Venäjä
Uzbekistan
Venäjä
Vietnam
Viro
Yhdistynyt kuningaskunta