Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - COZAR PLUS BPL
EAE Group

EAE Lighting - COZAR PLUS BPL

COZAR’s integrated, body structure produced with a special method, composed of PC material, offers a minimal display. Body cover structure without connection details ensures a high IP protection class.
Tekniset tiedot
  • Housing: Plastic Extrusion Housing

    Diffuser: PC Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 19 W / 23 W / 29 W / 40 W / 55 W / 75 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: -

    Installation: Surface mounted / Pendant

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecozar_plus_bpl
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäLinear Etanj
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Surface Mounted
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka