Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - DOWNLED RECESSED MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - DOWNLED RECESSED MOUNTED

Downled V6 combines elegant, compact design with high performance. The aluminum injection body ensures durability, while the opal diffuser provides uniform and comfortable light distribution. Operating at 220-240V AC, it is available in 10W, 20W, and 30W power options, with 4000K or 6500K color temperatures and a CRI above 80, meeting diverse lighting needs. With IP20 protection and IK02 impact resistance, it is ideal for indoor use, performing reliably between -20 °C and +35 °C. The recessed mounting design integrates seamlessly into modern interiors.
Tekniset tiedot
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Optical: Opal Diffuser

    IP Protection Class (Housing): IP20

    IK Impact Resistance Class: IK02

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 10 W / 20 W / 30 W

    Source of Light: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Working Ambient Temperature: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: 9003

    Mounting Type: Recessed mounted

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedownled_recessed_mounted
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäDownlight / Spotlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka
Afganistan
Alankomaat
Argentiina
Australia
Kanada
Algeria
Arabiemiirikunnat
Albania
Brasilia
Papua-Uusi-Guinea
Meksiko
Egypti
Armenia
Belgia
Chile
Uusi-Seelanti
Yhdysvallat
Etelä-Afrikka
Azerbaidžan
Bosnia ja Hertsegovina
Etelä-Sudan
Bahrain
Bulgaria
Etiopia
Bangladesh
Espanja
Ghana
Etelä-Korea
Irlanti
Kamerun
Filippiinit
Islanti
Kenia
Georgia
Italia
Kongon demokraattinen tasavalta
Indonesia
Itävalta
Libya
Intia
Kreikka
Marokko
Irak
Kroatia
Niger
Iran
Kypros
Nigeria
Israel
Latvia
Sudan
Japani
Liettua
Tansania
Jemen
Luxemburg
Tsad
Jordania
Moldova
Tunisia
Kambodža
Montenegro
Kazakstan
Norja
Kiina
Pohjois-Makedonia
Kirgisia
Portugali
Kuwait
Puola
Libanon
Ranska
Malesia
Romania
Mongolia
Ruotsi
Oman
Saksa
Pakistan
Serbia
Qatar
Slovakia
Saudi-Arabia
Slovenia
Singapore
Suomi
Syyria
Sveitsi
Tadžikistan
Tanska
Taiwan
Tsekin tasavalta
Thaimaa
Ukraina
Turkki
Unkari
Turkmenistan
Valko-Venäjä
Uzbekistan
Venäjä
Vietnam
Viro
Yhdistynyt kuningaskunta