Julkaise tuotteesi
EAE Lighting -- DOWNLED V.2 RECESSED MOUNTED
EAE Lighting -- DOWNLED V.2 RECESSED MOUNTED
EAE Lighting -- DOWNLED V.2 RECESSED MOUNTED
    EAE Group
    Arkistoitu

    EAE Lighting -- DOWNLED V.2 RECESSED MOUNTED

    4.5 / 5 tähteä4.5(43 arvostelua)

    DOWNLED V.2, with its simple design, clean cut lines and efficient opal diffuser can be included in a multi-purpose manner in your projects. In particular the economic feasibility of this product combined with its visual comfort and energy savings renders it ideal for all types of projects.

    Tekniset tiedot
    • Housing               :              Aluminium injection housing

      Diffuser               :              Opal diffuser

      Power                 :              8 W (Ø10) / 10 W (Ø10 ) / 18 W (Ø16) / 20 W (Ø20) / 22 W (Ø20) / 28 W (Ø20)

      Light Source       :              SMD LED

      Input Voltage      :              220-240 V AC 50/60 Hz

      IP                       :              IP20 / IP65

      Color Temperature         :              Warm White / Natural White / Cold White

      CRI                    :              >80

      Glare Rating (UGR)          :              <19

      Installation         :              Recessed mounted

      Colors                :              RAL 9016

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedownled_v2_recessed
    • TuoteperheEAE Lighting
    • TuoteryhmäDownlight / Spotlight
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-08-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiRecessed lighting
    • UNSPSC-koodi39111505
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring