Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - EXLINE MINI
EAE Group

EAE Lighting - EXLINE MINI

With its advanced mechanical properties, EX-LINI Mini offers high durability in tough environment conditions. It offers high efficiency thanks to its advanced technological structure. The product is also very economical thanks to its low consumption costs.
Tekniset tiedot
  • Housing: Aluminum Injection Body

    Diffuser: High Temperature Resistant Silicone Gasket

    Optic Angles: Thermal Tempered Glass

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240 V AC

    Power: 20 W / 28 W / 36 W / 44 W / 51 W / 57 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2000K / 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -40 °C / +45 °C

    Housing Colors: SW 306G

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteexline_mini
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäExproof Lighting
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka