Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - FRAME
EAE Lighting - FRAME
    EAE Group

    EAE Lighting - FRAME

    4.4 / 5 tähteä4.4(7 arvostelua)
    With its rectangular aesthetic and stylish design, STL FRAME brings its own dynamism to the spaces with its sharp lines. Thanks to its glare-controlled opal diffuser, it minimizes glare and provides homogeneous lighting.
    Tekniset tiedot
    • Housing: Aluminium Extrusion Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Light Source: Mid Power LED

      Power: 96 W (40*120) / 108 W (60*120)

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80

      IP: IP20

      Installation: Pendant / Surface Mounted

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteframe
    • TuoteperheEAE Lighting
    • TuoteryhmäSurface / Pendant Mounted
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka