Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - GALIS NG
EAE Group

EAE Lighting - GALIS NG

GALIS NG, with its high IP protected body, is ideal for car parks, warehouses, humid and wet areas. Its front surface with ground glass or transparent glass Options, is tempered against break and fracture. It may be cabled with Through Wiring serial pass.
Tekniset tiedot
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Diffuser: Transparent Glass

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 18 W / 28 W / 39 W / 55 W / 77 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Housing Colors: RAL 9006

    Operating Temperature Range: -25 °C / +40 °C

    Installation: Surface mounted

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegalis_ng
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäLinear Etanj
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Surface Mounted
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka