Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - GIZA L4 HR V5
EAE Group

EAE Lighting - GIZA L4 HR V5

GIZA L4 brings a brand new perspective to interior lighting with its surface-mounted use in two different forms, horizontal and vertical, illuminating interior spaces such as retail stores, museums and exhibition halls in the best way. Thanks to its lensed optics, it offers a flexible lighting solution suitable for different areas by providing 50° and 80° light distributions perfectly. Its design, combined with aesthetics and functionality, adds a modern atmosphere to architectural spaces.
Tekniset tiedot
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Lens + Reflector (Black)

    Optical Angles: 50° / 80°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 14 W

    Source of Light: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Surface Mounted

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegiza_l4_hr_v5
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäDownlight / Spotlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka