Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - HBL V6
EAE Group

EAE Lighting - HBL V6

5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)
With its upgraded LED technology, HBL V6 is shaping the future of high bay lighting solutions by making a significant advance in industrial lighting. With its high-end performance and low cost, it meets the needs of industrial facilities while its adjustable power level feature makes the HBL V6 luminaire a versatile lighting solution that can be customized to suit different needs. With 109 W - 144 W and 178 W power output options according to the requirements of the ambient conditions, it becomes possible with HBL V6 to achieve different lighting levels with a single luminaire for businesses and facilities.
Tekniset tiedot
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: PC

    Optic Angles: 60° / 90°

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 109 W / 144 W / 178 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +45 °C

    Housing Colors: RAL 7022

    Installation: Surface Mounted / Pendant

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehbl_v6
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäHigh Bay - Low Bay
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Surface Mounted
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka
Afganistan
Alankomaat
Argentiina
Australia
Kanada
Algeria
Arabiemiirikunnat
Albania
Brasilia
Papua-Uusi-Guinea
Meksiko
Egypti
Armenia
Belgia
Chile
Uusi-Seelanti
Yhdysvallat
Etelä-Afrikka
Azerbaidžan
Bosnia ja Hertsegovina
Etelä-Sudan
Bahrain
Bulgaria
Etiopia
Bangladesh
Espanja
Ghana
Etelä-Korea
Irlanti
Kamerun
Filippiinit
Islanti
Kenia
Georgia
Italia
Kongon demokraattinen tasavalta
Indonesia
Itävalta
Libya
Intia
Kreikka
Marokko
Irak
Kroatia
Niger
Iran
Kypros
Nigeria
Israel
Latvia
Sudan
Japani
Liettua
Tansania
Jemen
Luxemburg
Tsad
Jordania
Moldova
Tunisia
Kambodža
Montenegro
Kazakstan
Norja
Kiina
Pohjois-Makedonia
Kirgisia
Portugali
Kuwait
Puola
Libanon
Ranska
Malesia
Romania
Mongolia
Ruotsi
Oman
Saksa
Pakistan
Serbia
Qatar
Slovakia
Saudi-Arabia
Slovenia
Singapore
Suomi
Syyria
Sveitsi
Tadžikistan
Tanska
Taiwan
Tsekin tasavalta
Thaimaa
Ukraina
Turkki
Unkari
Turkmenistan
Valko-Venäjä
Uzbekistan
Venäjä
Vietnam
Viro
Yhdistynyt kuningaskunta