Julkaise tuotteesi
EAE Lighting -- LINA ETANJ V.4
EAE Group
Arkistoitu

EAE Lighting -- LINA ETANJ V.4

Lina V.4 provides optimum lighting solution in wet and moist spaces thanks to its high IP rated housing and updated LED design.  It offers long service life, maximum energy saving,  easy installation and maintenance in spaces that are hard to access. Mounting brackets can be positioned freely on the luminaire.

Tekniset tiedot
  • Housing               :              Aluminium extrusion housing

    Diffuser               :              Glare controlled opal diffuser

    Light Source       :              Mid Power LED

    Power   :              10 W / 19 W / 20 W / 22 W / 27 W / 36 W / 54 W / 62 W

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    CRI         :              >80

    IP           :              IP65

    Installation         :              Surface mounted

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelina_etanj_v4
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäLinear Etanj
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring