Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - LORY YV
EAE Group

EAE Lighting - LORY YV

LORY YV offers IP65 protection against dust and water splashes. Thanks to its high luminous efficiency, it achieves significant savings compared to conventional lighting. It offers comfortable lighting without creating glare with its deeply positioned rich spectrum LEDs.
Tekniset tiedot
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Reflector / Glass

    Optical Angles: 24° / 36° / 60°

    IP Protection Class: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8W / 10W / 12W / 15W / 20W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Plasterboard

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelory_yv
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäDownlight / Spotlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka