Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - NETALED SURFACE MOUNTED
EAE Lighting - NETALED SURFACE MOUNTED
    EAE Group

    EAE Lighting - NETALED SURFACE MOUNTED

    4.0 / 5 tähteä4.0(19 arvostelua)
    NETALED, through light effects and design, creates a vivid and simple architectural effect in your environment.
    Tekniset tiedot
    • Housing: Aluminium Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Power: 16 W / 22 W / 47 W / 102 W / 129 W

      Light Source: Mid Power LED

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      IP: IP20

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Body Colors: RAL 9004 / RAL 9010

      Installation: Surface Mounted

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenetaled_surface_mounted
    • TuoteperheEAE Lighting
    • TuoteryhmäSurface / Pendant Mounted
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Surface Mounted
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka