Julkaise tuotteesi
EAE Lighting -- ORI MINI
EAE Group
Arkistoitu

EAE Lighting -- ORI MINI

ORI MINI, as an embedded light source, is glare-free. It provides you effective lighting ensuring energy savings compared to conventional alternatives with halogen lamp. It has narrow and medium angle optical options.

Tekniset tiedot
  • Housing               :              Aluminium Housing

    Optical System  :              Reflector

    Optical Angles   :              24°/ 36°

    Optical Cover     :              Transparent Diffuser / Opal Diffuser

    IP Protection Class          :              IP20

    IK Impact Resistance Class           :              IK02

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power       :              6 W / 8 W / 10 W / 12W / 14 W

    Lumen Value      :              590 lm / 780 lm / 983 lm / 1140 lm

    Source of light   :              COB LED

    Color Temperature          :              2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI         :              >80 / >90

    Working Ambient Temperature :              -5 °C/+45 °C

    Body Colors       :              RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016 

    Mounting Type :              Plasterboard

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteori_mini
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäDownlight / Spotlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-02
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiRecessed lighting
  • UNSPSC-koodi39111505
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring