Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - PB2 PB V2
EAE Group

EAE Lighting - PB2 PB V2

PB2 , which appears as a pole-mounted LED luminaire, is an ideal choice for lighting landscape and urban areas with its three-arm round body design. In addition to providing full protection against dust and water splashes with IP65 protection class; it provides homogeneous lighting with its opal diffuser.
Tekniset tiedot
  • Housing: Aluminium Housing

    Optic: Opal diffuser

    Power: 40 W / 60 W

    Light Source: Mid Power LED

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 6500K

    IP: IP65

    CRI: >80

    Colors: Black (SW 306G)

    Installation: Pole Mounted

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepb2_pb_v2
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäRoad & Street Lighting
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11 21 23
  • OmniClass-nimikeStreet and Roadway Lighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka
Afganistan
Alankomaat
Argentiina
Australia
Kanada
Algeria
Arabiemiirikunnat
Albania
Brasilia
Papua-Uusi-Guinea
Meksiko
Egypti
Armenia
Belgia
Chile
Uusi-Seelanti
Yhdysvallat
Etelä-Afrikka
Azerbaidžan
Bosnia ja Hertsegovina
Etelä-Sudan
Bahrain
Bulgaria
Etiopia
Bangladesh
Espanja
Ghana
Etelä-Korea
Irlanti
Kamerun
Filippiinit
Islanti
Kenia
Georgia
Italia
Kongon demokraattinen tasavalta
Indonesia
Itävalta
Libya
Intia
Kreikka
Marokko
Irak
Kroatia
Niger
Iran
Kypros
Nigeria
Israel
Latvia
Sudan
Japani
Liettua
Tansania
Jemen
Luxemburg
Tsad
Jordania
Moldova
Tunisia
Kambodža
Montenegro
Kazakstan
Norja
Kiina
Pohjois-Makedonia
Kirgisia
Portugali
Kuwait
Puola
Libanon
Ranska
Malesia
Romania
Mongolia
Ruotsi
Oman
Saksa
Pakistan
Serbia
Qatar
Slovakia
Saudi-Arabia
Slovenia
Singapore
Suomi
Syyria
Sveitsi
Tadžikistan
Tanska
Taiwan
Tsekin tasavalta
Thaimaa
Ukraina
Turkki
Unkari
Turkmenistan
Valko-Venäjä
Uzbekistan
Venäjä
Vietnam
Viro
Yhdistynyt kuningaskunta