Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT
EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT
    EAE Group

    EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT

    An efficient alternative to general purpose HID floodlights with wide range of optic choice to cover the requirements of low area lighting, building surroundings and facade lighting. Ultra lightweight, compact housing design which provides maximum performance, ease of installation and high mechanical resistance make PROLIT KOMPAKT ideal solution for multi-purpose floodlight applications. DALI, 1-10V, DIMKO control options are available.
    Tekniset tiedot
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Sanded Glass / Tempered Glass

      Optic Angles: 16° / 22° / 27° / 32° / 52° / 57° / 98° / 99° / Asymmetric Lens / Sport Lens

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 75 W / 96 W / 111 W / 124 W

      Light Source: Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: >70

      Operating Temperature Range: -30 °C / +50 °C

      Housing Colors: SW 306G

      Installation: Floor Mounting

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteprolit_kompakt
    • TuoteperheEAE Lighting
    • TuoteryhmäFloodlights
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-10
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka