Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT MP
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT MP

An efficient alternative to general purpose HID floodlights with wide range of optic choice to cover the requirements of low area lighting, building surroundings and facade lighting. Ultra lightweight, compact housing design which provides maximum performance, ease of installation and high mechanical resistance make PROLIT KOMPAKT ideal solution for multi-purpose floodlight applications. DALI, 1-10V, DIMKO control options are available.
Tekniset tiedot
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 18° / 23° / 35° / 46° / 60° / 90° / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 70 W / 95 W

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

    CRI: >80

    Light Source: Mid Power LED

    Operating Temperature Range: -30 °C / +55 °C

    Housing Colors: SW 306G

    Installation: Floor Mounting

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteprolit_kompakt_mp
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäFloodlights
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka