Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - PROLIT NG
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT NG

Prolit V.3 is designed for use in all outdoor lighting with an updated new body, streamlined electronics, wide lumen new package and optical options that provide application life. When they reach 146lm/W, they are highly energy efficient, ideal for conventional and less efficient lighting efficiency regulation.
Tekniset tiedot
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 10° Lens / 16° Lens / 27° Lens / 52° Lens / 98° Lens / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240 V AC

    Power: 95 W / 145 W / 167 W / 200 W

    Light Source: Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -30 °C / +55 °C

    Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

    Installation: Floor Mounted

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteprolit_ng
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäFloodlights
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka