Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - RERERO NG
EAE Group

EAE Lighting - RERERO NG

RERERO NG LED luminaire of EAE Aydınlatma, is an energy-saving, durable and modern option for high-ceiling illumination of indoors. Thanks to its LED technology, it is energy saving and environment friendly. RERERO NG, offers customizable colour temperature options. It is surface-mountable, thus offers easy installation and maintenance. It is long-lasting thanks to its durable tempered sandy glass and high IP60 protection class..
Tekniset tiedot
  • Housing: Sheet Steel RAL 7035 Texture

    Diffuser: Tempered Sanded Glass

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP64

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V

    Power: 70 W / 106 W / 150 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5000K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: RAL 7035

    Installation: Surface-Mounted

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitererero_ng
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäHigh Bay - Low Bay
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs, sherardoitu
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Surface Mounted
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka