Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - REVOLED X NG
EAE Group

EAE Lighting - REVOLED X NG

EAE Lighting crowns its expertise in high bay industrial lighting with the new generation REVOLED-X NG series. The NG series guarantees a long service life thanks to its redesigned electronic components. While it is one step closer to perfection with its improved body, it meets the high ceiling demands required especially in production facilities in a more economical way without sacrificing performance.
Tekniset tiedot
  • Housing: Aluminum Extrusion

    Diffuser: Tempered glass with security film

    Optic Angles: 60°

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 67 W / 90 W / 132 W / 142 W / 199 W / 233 W / 260 W / 337 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 9006

    Installation: Surface-Mounted

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiterevoled_x_ng
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäHigh Bay - Low Bay
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Surface Mounted
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka