Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - SATURN MINI
EAE Group
Arkistoitu

EAE Lighting - SATURN MINI

SATURN MINI with its lightweight compact housing is suitable for interiors which needs less lumen output relatively with SATURN V.E. Only presence detector-integrated versions are available.
Tekniset tiedot
  • Housing: Plastic Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK10

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 12 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +30 °C

    Housing Colors: RAL 9016

    Installation: Surface Mounted

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesaturn_mini
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäSurface / Pendant Mounted
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Surface Mounted
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring