Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - SNAIL
EAE Group

EAE Lighting - SNAIL

Designed according to the latest trends, S-NAIL is ideal for lighting objects, walls, paintings etc. with its aesthetic body designs and spot mechanism. It stands out with its optical diversity and different lumen values. It can be used effectively in sloping ceiling applications thanks to its steerability.
Tekniset tiedot
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Reflector / Transparent Glass

    Optical Angles: 15° / 30° / 45°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 20 W / 30 W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Recessed

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesnail
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäDownlight / Spotlight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka