Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - STL MICRO SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - STL MICRO SURFACE MOUNTED

4.7 out of 5 stars4.7(14 reviews)

One of the new members of the STL systems family, STL MICRO is ideal for the solution of small area lighting details with a square-cut housing structure, reduced to minimal dimensions. It complies with all lighting requirements of architecture with its 40mm wide opal diffuser directly radiating homogeneous light.

Tekniset tiedot
  • Housing :              Aluminium extrusion housing and aluminum injection cover

    Diffuser :              Glare minimizing highly permeable diffuser

    Power   :              7 W / 11 W / 12 W / 16 W / 19 W / 21 W / 25 W / 27 W / 30 W / 35 W / 43 W / 52 W

    Light Source       :              SMD LED

    Input Voltage      :              24 V AC 50/60 Hz

    IP           :              IP40

    Color Temperature           :              Warm White / Natural White / Cold White

    CRI        :              >80

    Installation          :              Surface Mounted

    Colors   :              RAL 9005 / RAL 7047

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitestl_direct_micro_surface_mounted
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäLinear Trunking Systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka
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
Bahrain
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
Singapore
Suomi
Syyria
Sveitsi
Tadžikistan
Tanska
Taiwan
Tsekin tasavalta
Thaimaa
Ukraina
Turkki
Unkari
Turkmenistan
Valko-Venäjä
Uzbekistan
Venäjä
Vietnam
Viro
Yhdistynyt kuningaskunta