Julkaise tuotteesi
EAE Lighting -- STL SURFACE MOUNTED
EAE Group
Arkistoitu

EAE Lighting -- STL SURFACE MOUNTED

STL accompanies your contemporary dynamic business life that requires swiftness with its timeless design. It boasts minimized lines and a simplistic design. It can be used as a single module to illuminate your work spaces or used to establish uninterrupted lines of light. The STL product family provides, without any eficiencies, all your illumination requirements that architecture requires both from technical and aesthetic aspects.

Tekniset tiedot
  • Housing :              Aluminium extrusion housing and aluminium injection cover

    Diffuser :              Glare minimizing highly permeable diffuser

    Power   :              8 W / 12 W / 13 W / 15 W / 19 W / 24 W / 33 W / 37 W / 48 W

    Light Source       :              SMD LED

    Input Voltage      :              220-240 V AC 50/60 Hz

    IP           :              IP40 - IP54

    Color Temperature           :              Warm White / Natural White / Cold White

    CRI        :              >80

    Glare Rating (UGR)         :              19

    Installation          :              Surface-Mounted / Pendant

    Colors   :              RAL 9005 RAL 7047

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitestl_direct_surface_mounted-copy
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäLinear Trunking Systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC-koodi391115
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring