Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - STL RECESSED
EAE Group

EAE Lighting - STL RECESSED

Having a modular structure, STL Recessed Mounted can operate as a single module or can be created as long uninterrupted lines. Thanks to its opal diffuser, it provides light homogeneously and without tiring the eyes.
Tekniset tiedot
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    IP: IP20

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2700 / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Installation: Recessed Mounted

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitestl_recessed
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäSurface / Pendant Mounted
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka