Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - STL SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - STL SURFACE MOUNTED

STL can be used as a single module or combined in long lines to obtain an uninterrupted linear lighting system. In addition to being able to be used on the surface, it also brings a stylish touch to your living spaces as a pendant luminaire thanks to its mounting accessories. STL creates a new atmosphere in the area where it is used and provides uninterrupted lighting needed by your architectural areas.
Tekniset tiedot
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Power: 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

    Light Source: Mid Power LED

    Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

    IP: IP20

    Color Temperature: 2700 / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Installation: Surface Mounted

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitestl_surface_mounted
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäSurface / Pendant Mounted
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-11-26
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Surface Mounted
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka
Afganistan
Alankomaat
Argentiina
Australia
Kanada
Algeria
Arabiemiirikunnat
Albania
Brasilia
Papua-Uusi-Guinea
Meksiko
Egypti
Armenia
Belgia
Chile
Uusi-Seelanti
Yhdysvallat
Etelä-Afrikka
Azerbaidžan
Bosnia ja Hertsegovina
Etelä-Sudan
Bahrain
Bulgaria
Etiopia
Bangladesh
Espanja
Ghana
Etelä-Korea
Irlanti
Kamerun
Filippiinit
Islanti
Kenia
Georgia
Italia
Kongon demokraattinen tasavalta
Indonesia
Itävalta
Libya
Intia
Kreikka
Marokko
Irak
Kroatia
Niger
Iran
Kypros
Nigeria
Israel
Latvia
Sudan
Japani
Liettua
Tansania
Jemen
Luxemburg
Tsad
Jordania
Moldova
Tunisia
Kambodža
Montenegro
Kazakstan
Norja
Kiina
Pohjois-Makedonia
Kirgisia
Portugali
Kuwait
Puola
Libanon
Ranska
Malesia
Romania
Mongolia
Ruotsi
Oman
Saksa
Pakistan
Serbia
Qatar
Slovakia
Saudi-Arabia
Slovenia
Singapore
Suomi
Syyria
Sveitsi
Tadžikistan
Tanska
Taiwan
Tsekin tasavalta
Thaimaa
Ukraina
Turkki
Unkari
Turkmenistan
Valko-Venäjä
Uzbekistan
Venäjä
Vietnam
Viro
Yhdistynyt kuningaskunta