Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - TORIA
EAE Lighting - TORIA
    EAE Group

    EAE Lighting - TORIA

    TORIA is perfect for all interiors which doesn’t need any IP requirement, thanks to its compact housing dimension and homogeneous light distribution.
    Tekniset tiedot
    • Housing: Aluminium Extrusion Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC

      Power: 15 W / 24 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +50 °C

      Housing Colors: RAL 7021

      Installation: Surface Mounted

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetoria
    • TuoteperheEAE Lighting
    • TuoteryhmäLinear Etanj
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-03
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliExtruded Aluminum
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Surface Mounted
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC-koodi391115
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka