Julkaise tuotteesi
EAE Lighting -- VENO PENDANT
EAE Group
Arkistoitu

EAE Lighting -- VENO PENDANT

4.5 / 5 tähteä4.5(27 arvostelua)

VENO, designed in lines of a basic cylinder and is manufactured in three different heights, helps you create warm and cozy atmospheres with its linear light distribution, sharp shadows and dramatic light pockets. It is glare-free thanks to its deep placed light source.

Tekniset tiedot
  • Housing : Aluminium Housing

    Optical System : Reflector

    Optical Angles : 24°/ 36°/60 °

    Optical Cover : Transparent Diffuser

    IP Protection Class : IP20

    IK Impact Resistance Class : IK02

    Input Voltage : 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power : 6W / 8W / 10W / 14W / 20W

    Lumen Value : 641 lm / 801 lm / 984 lm / 1378 lm / 1820 lm

    Source of light : COB LED

    Color Temperature : 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI : >80 / >90

    Working Ambient Temperature : -5 °C/+45 °C

    Body Colors : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type : Surface-Mounted / Pendant

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteveno
  • TuoteperheEAE Lighting
  • TuoteryhmäSurface / Pendant Mounted
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiRecessed lighting
  • UNSPSC-koodi39111505
  • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
  • Uniclass 2015 -kuvausLighting
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
  • OmniClass-numero23-35 47 11
  • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II -koodiD5020
  • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring