Julkaise tuotteesi
EAE Lighting - VENO WALL LAMP
EAE Lighting - VENO WALL LAMP
    EAE Group

    EAE Lighting - VENO WALL LAMP

    4.4 / 5 tähteä4.4(11 arvostelua)
    Designed as a stylish and decorative complement to architectural spaces, VENO softens sharp shadows with its clean light output. It is multifunctional with various optical and lumen options. Thanks to its deep light source, it provides a lighting experience that does not tire the eyes.
    Tekniset tiedot
    • Housing: Aluminum Housing

      Optical System: Reflector

      Optical Angles: 36°

      IP Protection Class: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK03

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Consumption Power: 8W / 10W / 12W

      Source of Light: COB LED

      Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

      Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Mounting Type: Surface Mounted

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteveno_wall_lamp
    • TuoteperheEAE Lighting
    • TuoteryhmäSurface / Pendant Mounted
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-09-09
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiWall fixture
    • UNSPSC-koodi39111503
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeInterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka