Julkaise tuotteesi
LIFESTOR® Polymer Shelving Starter Unit

LIFESTOR® Polymer Shelving Starter Unit

  • Allows for removal or adjustment of intermediate shelves without disassembling the entire unit.
  • Polymer shelving sections are non-corrosive.
  • Easy to assemble in minutes—only one person required.
  • Shelf sections are dishwasher safe.
  • Available in widths of 18˝ and 23˝ (457 and 584mm).
  • Add-on kit (see spec sheet #EG01.12C) and add-on units (see spec sheet #EG01.12B) allow for “L”, “T”, or continuous configurations without using traditional S-hooks.
  • Two component choices: economical zinc with clear epoxy (virtually non-corrosive) or non-corrosive stainless steel. 


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteeagle-group-eg01_12a
  • TuoteperheFood Service Equipment
  • TuoteryhmäShelving
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-02-01
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFoodservice Equipment
  • OmniClass-numero23-21 21 00
  • OmniClass-nimikeFood Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II -koodiE
  • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT & FURNISHINGS