Julkaise tuotteesi
Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving
Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving

    Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving

    Posts/Caster Posts

    • 1-5⁄8˝ (41mm) diameter.
    • Grooved in 2˝ (51mm) increments.
    • Works with casters.

    Casters
    • 5˝ (127mm)-diameter wheel.
    • Swivel-type.
    • Set of four (two with brake).

    Post Cap
    • Black plastic cap fits inside 1-1⁄4˝ (32mm)-diameter post.

    Adjustable Foot
    • Durable metal foot adjusts from minimum height of 1-1⁄2˝ (38mm) to maximum height of 2-1⁄2˝ (64mm).

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteeagle-group-eg01_23a
    • TuoteperheFood Service Equipment
    • TuoteryhmäShelving
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-02-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFoodservice Equipment
    • OmniClass-numero23-21 21 00
    • OmniClass-nimikeFood Service Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II -koodiE
    • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT & FURNISHINGS