Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
eaglegroup/products/b4a4aea1-0613-4db0-9e03-0fcb382b232e
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiölaitteet
Wall Shelves with Removable Hooks
Saatavana Yhdysvallat
Eagle Group
Seuraa
Wall Shelves with Removable Hooks
Design and Construction Features
Shelf: 16 gauge type 430 stainless steel.
1-1/2" (38mm) roll on front.
1-1/2" (38mm) upturn on rear and ends.
Flat bar: 2" x 3/16" (51 x 5mm) type 304 stainless steel.
Double-pronged, stainless steel removable hooks—one every 12" (305mm).
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
eagle-group-eg02_06
Tuoteperhe
Food Service Equipment
Tuoteryhmä
Wall Shelves
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2013-12-31
Painoksen numero
1
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiölaitteet
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Lataa
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Lataa
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Lataa
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Lataa
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas
4.8
(
8
)
Lataa
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Lataa