Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
eaglegroup/products/8a83ea21-e9fe-4368-847a-b41e1d506735
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiölaitteet
Wall Cabinets
Saatavana Yhdysvallat
Eagle Group
Seuraa
Wall Cabinets
Design and Construction Features
All type 304 stainless steel construction.
Top is sloped forward to help reduce dust build-up.
Stationary center shelf features safety edges. Additional shelves can be specified and are factory installed.
Ends, back and bottom are folded and spot-welded together. All feature safety edges.
Back is recessed, with full-length concealed mounting plate for easy installation.
Cabinets are available with open front, hinged doors or sliding doors.
All doors are double-panel and removable for easy cleaning.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
eagle-group-eg02_07
Tuoteperhe
Food Service Equipment
Tuoteryhmä
Wall Shelves
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2013-12-31
Painoksen numero
1
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiölaitteet
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Lataa
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Lataa
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Lataa
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Lataa
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Lataa
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Lataa