Julkaise tuotteesi
Stationary Wire Wall Mounts

Stationary Wire Wall Mounts

Design and Construction Features

Designed for fixed applications where vertical adjustment is not required.
End unit*** consists of one single shelf support and 14 gauge stainless steel mounting plate.
Mid unit*** consists of one double support and 14 gauge stainless steel mounting plate.
Units available in chrome, Valu-Gard® green epoxy, or stainless steel finish.
Optional Eagle wire shelves** (sold separately) feature patented QuadTruss® design (patent #5,390,803), making shelves up to 25% stronger and provides a retaining ledge for increased stability and product retention.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteeagle-group-eg02_12
  • TuoteperheFood Service Equipment
  • TuoteryhmäShelving
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-02-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFoodservice Equipment
  • OmniClass-numero23-21 21 00
  • OmniClass-nimikeFood Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II -koodiE
  • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT & FURNISHINGS

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat