Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
eaglegroup/products/4779c52e-3363-43d3-86db-761095e062ef
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiölaitteet
Hardwood Tables
Saatavana Yhdysvallat
Eagle Group
Seuraa
Hardwood Tables
Tabletop
1-3/4" (44mm)-thick hardwood tabletop.
Available with a flat top or with 4" (102mm) coved splashes on back and ends.
Stainless steel gussets. Legs
1-5/8" (42mm) diameter.
16 gauge stainless steel.
1" (25mm) adjustable hi-impact plastic feet. Bases
Adjustable 1-1/4" (32mm)-diameter tubular base or adjustable undershelf available.
Both bases available in galvanized or stainless steel.
Options / Accessories
Drawer assemblies
Lock
Stainless steel bullet feet
Casters
Overshelf
Spice bins
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
eagle-group-eg10_10
Tuoteperhe
Food Service Equipment
Tuoteryhmä
Baker's Table
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2013-12-31
Painoksen numero
1
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiölaitteet
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Lataa
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Lataa
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Lataa
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Lataa
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Lataa
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Lataa