Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
eaglegroup/products/6e4278da-5b00-4a3c-a8a1-d241ee84acdd
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiölaitteet
Eagle Table Mounted Pot Rack
Saatavana Yhdysvallat
Eagle Group
Seuraa
Eagle Table Mounted Pot Rack
Table Mounted
Racks are triple-bar construction.
Front-to-back adjustable crossbracing, plus adjustable undershelf.
1-5/8? (41mm) tubular stainless steel supports extend through tabletop and are secured to adjustable undershelf. Units 108? (2743mm) and longer have three supports.
Provided with double-pronged pot hooks.
Available in stainless steel or aluminum.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
eagle-group-eg10_12tm
Tuoteperhe
Food Service Equipment
Tuoteryhmä
Pot Racks
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2013-12-31
Painoksen numero
1
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiölaitteet
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Lataa
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Lataa
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Lataa
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Lataa
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas
4.8
(
8
)
Lataa
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Lataa