Julkaise tuotteesi
Spec-Master® Demo Tables and Ceiling Mounted Demo Mirrors

Spec-Master® Demo Tables and Ceiling Mounted Demo Mirrors

Demo Tables
  • Tabletop:
    • 14 gauge type 304 stainless steel.
    • 36" (914mm)-wide.
    • Marine counter edge on all sides.
    • Reinforced with welded-on hat channels.
  • Undershelf
    • Heavy gauge stainless steel.
    • Adjustable.
  • Legs
    • Heavy duty stainless steel.
    • 1-5/8" (41mm)-diameter.
    • Stainless steel gussets.
    • Adjustable stainless steel bullet feet.
Ceiling Mounted Demo Mirrors
  • 1-5/8" (41mm)-diameter 16 gauge stainless steel posts (length of posts must be specified when ordering).
  • Pair of heavy gauge stainless steel plates.
  • Hardware included.
Mirror—on all units
  • 24-1/4" (616mm)-wide.
  • Acrylic.
  • Supported in tilt framing.
  • Locking knob on each side.

Options / Accessories (for Demo Tables only)
  • Drawer assemblies
  • Casters
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteeagle-group-eg10_17
  • TuoteperheFood Service Equipment
  • TuoteryhmäDemo Tables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-12-31
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat