Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
eaglegroup/products/200e17df-56f2-432a-b1ea-87f548aa00d1
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiölaitteet
Spec-Master® Enclosed Worktables with Upturn
Saatavana Yhdysvallat
Eagle Group
Seuraa
Spec-Master® Enclosed Worktables with Upturn
Features
All-welded design.
Available with open front, sliding doors, or hinged doors.
Doors are 20 gauge type 430 stainless steel.
Top mechanically polished to satin finish.
Top is 14 gauge type 304 stainless steel reinforced with a full length “hat” channel support.
Body is heavy gauge type 430 stainless steel.
Sound-deadened between top and frame.
1-5/8"(42mm)-diameter type 304 stainless legs.
1" (25mm) adjustable stainless steel feet.
1-1/2" (38mm) sanitary rolled rim on front.
1-1/2" (38mm) upturn on rear.
Square edge on ends for flush fit.
Optional fixed center shelf available. To order, add suffix “-CS” to model number. Example: UOB2436SE-CS
Options / Accessories
Lock (for units with doors) Casters* Overshelf Center shelf"
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
eagle-group-eg10_31
Tuoteperhe
Food Service Equipment
Tuoteryhmä
Enclosed Worktables
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2013-12-31
Painoksen numero
1
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiölaitteet
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Lataa
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Lataa
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Lataa
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Lataa
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Lataa
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Lataa