Julkaise tuotteesi
Spec-Master® Enclosed Worktables with Backsplash

Spec-Master® Enclosed Worktables with Backsplash

Features
  • All-welded design.
  • Available with open front, sliding doors, or hinged doors.
  • Doors are 20 gauge type 430 stainless steel.
  • Top mechanically polished to satin finish.
  • Top is 14 gauge type 304 stainless steel reinforced with a full length “hat” channel support.
  • Body is heavy gauge type 430 stainless steel.
  • Sound-deadened between top and frame.
  • 1-5/8" (42mm)-diameter type 304 stainless legs.
  • 1" (25mm) adjustable stainless steel feet.
  • 1-1/2" (38mm) sanitary rolled rim on front.
  • 4-1/2" (114mm) backsplash on rear.
  • Square edge on ends for flush fit.
  • Optional fixed center shelf available. To order, add suffix “-CS” to model number. Example: OB2436SE-BS-CS

Options / Accessories
  • Lock (for units with doors)
  • Casters*
  • Overshelf
  • Center shelf
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteeagle-group-eg10_32
  • TuoteperheFood Service Equipment
  • TuoteryhmäEnclosed Worktables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-12-31
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat