Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
eaglegroup/products/28d376dc-aef5-42c5-a339-8c042fc7ba0b
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiölaitteet
Spec-Master® Marine Counter Edge Cabinets with Backsplash
Saatavana Yhdysvallat
Eagle Group
Seuraa
Spec-Master® Marine Counter Edge Cabinets with Backsplash
Tabletop
14 gauge type 304 stainless steel.
Reinforced with full length “hat” channel support.
Marine counter edge set in 1" (25mm), on front and sides, designed to retard spillage.
1" x 4-1/2" (25 x 114mm) full-length backsplash—optional 2" x 10-1/2" (51 x 267mm) high backsplash* available. Cabinet
Cabinet body is heavy gauge type 304 stainless steel.
Available with open front, or with 20 gauge stainless steel sliding or hinged doors**.
Bottom panel features an offset designed to retard spillage. Legs
uni-lok® leg/gusset channel assembly (patent #5,165,349).
Adjustable stainless bullet feet—1" (25mm) adjustment.
Options / Accessories
10-1/2" (267mm) backsplash* Center shelf***
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
eagle-group-eg10_33c
Tuoteperhe
Food Service Equipment
Tuoteryhmä
Enclosed Worktables
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2013-12-31
Painoksen numero
1
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiölaitteet
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Lataa
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Lataa
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Lataa
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Lataa
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas
4.8
(
8
)
Lataa
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Lataa