Julkaise tuotteesi
Worktables with Backsplash and Galvanized Base with Undershelf —Spec-Master® Series

Worktables with Backsplash and Galvanized Base with Undershelf —Spec-Master® Series

Tabletop
  • Patented uni-lok® gusset system (patent #5,165,349): gussets are recessed into hat channel, reducing lateral movement.
  • Top reinforced with welded-on hat channel.
  • Sound-deadened between top and channels.
  • 4-1/2" (114mm)-high 90° backsplash with 1" (25mm) turn at 90°.
  • 1-1/2" (38mm)-diameter 180° rolled edge on front. Ends are turned down 90°, providing for flush installations when required.
  • 14 gauge type 304 polished stainless steel. Adjustable Undershelf
  • Heavy gauge, galvanized.
  • Gusset welded to each corner. Legs—1-5/8" (41mm)-diameter
  • Tables 96" (2438mm) and longer come with six legs or more.
  • Heavy gauge galvanized steel.
  • 1" (25mm) adjustable hi-impact plastic feet.

Options / Accessories
  • Drawer
  • Lock
  • Casters
  • Stainless steel bullet feet
  • Overshelves
  • Duplex receptacles
  • Pot rack
  • Sink
  • Additional undershelf
  • Stabilizer Bar (for 30"- and 36"-wide tables)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteeagle-group-eg10_44c
  • TuoteperheFood Service Equipment
  • TuoteryhmäWorktables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2013-12-31
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat