Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
eaglegroup/products/93c3d521-7ff5-49f2-8397-7b61704933fd
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiölaitteet
Worktables with Backsplash and Stainless Steel Tubular Base —Budget Series
Saatavana Yhdysvallat
Eagle Group
Seuraa
Worktables with Backsplash and Stainless Steel Tubular Base —Budget Series
Tabletop
Patented uni-lok® gusset system (patent #5,165,349): gussets are recessed into hat channel, reducing lateral movement.
Top reinforced with welded-on hat channel.
Sound-deadened between top and channels.
4-1/2" (114mm)-high 90° backsplash with 1" (25mm) turn at 90°.
1-1/2" (38mm)-diameter 180° rolled edge on front. Ends are turned down 90°, providing for flush installations when required.
Heavy gauge type 430 polished stainless steel. Crossbracing—1-1/4" (38mm)-diameter
Heavy gauge stainless steel.
Aluminum castings join crossbraces, legs and rear brace. Legs—1-5/8" (41mm)-diameter
Tables 96" (2438mm) and longer come with six legs or more.
Heavy gauge stainless steel.
1" (25mm) adjustable stainless steel feet. Patented uni-lok® System (Patent No. 5,165,349)
Options / Accessories
Drawer
Lock
Casters
Stainless steel bullet feet
Overshelves
Power strip (for material handling)
Duplex receptacles
Pot rack
Sink
Stabilizer Bar (for 30"- and 36"-wide tables)
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
eagle-group-eg10_47a
Tuoteperhe
Food Service Equipment
Tuoteryhmä
Worktables
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2013-12-31
Painoksen numero
1
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiölaitteet
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Lataa
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Lataa
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Lataa
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Lataa
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Lataa
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Lataa