Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
eaglegroup/products/8727cd4d-0e4b-4cab-b65a-61bb60ef5220
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiölaitteet
Worktables with Rear Upturn and Stainless Steel Base with Adjustable Undershelf —Budget Series
Saatavana Yhdysvallat
Eagle Group
Seuraa
Worktables with Rear Upturn and Stainless Steel Base with Adjustable Undershelf —Budget Series
Tabletop
Patented uni-lok® gusset system (patent #5,165,349): gussets are recessed into hat channel, reducing lateral movement.
Top reinforced with welded-on hat channel.
Sound-deadened between top and channels.
1-1/2" (38mm) 90° rear upturn with radius at intersection.
1-5/8" (41mm)-diameter 180° rolled edge on front. Ends are turned down 90° providing for flush installations when required.
Heavy gauge type 430 polished stainless steel. Adjustable Undershelf
Heavy gauge stainless steel.
Gusset welded on each corner.
Heavy duty marine edge. Legs—1-5/8" (41mm)-diameter
Units 96" to 120" (2438 to 3048mm) long come with six legs; Units 132" and 144" (3353 and 3658mm) come with eight legs.
Heavy gauge stainless steel.
1" (25mm) adjustable stainless steel feet.
Options / Accessories
Drawer
Lock
Casters
Stainless steel bullet feet
Overshelves
Duplex receptacles
Pot rack
Sink
Additional undershelf
Stabilizer Bar (for 30"- and 36"-wide tables)
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
eagle-group-eg10_48a
Tuoteperhe
Food Service Equipment
Tuoteryhmä
Worktables
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2013-12-31
Painoksen numero
1
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiölaitteet
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Lataa
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Lataa
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Lataa
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Lataa
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Lataa
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Lataa