Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
eaglegroup/products/3e347bf2-a3dd-40ac-a4a0-8d7baaf98961
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiölaitteet
Utility Shelves
Saatavana Yhdysvallat
Eagle Group
Seuraa
Utility Shelves
Design and Construction Features
16 gauge type 304 stainless steel.
Mop hangers and hooks are riveted to front of shelf.
Available in 24", 36", and 48" (610, 914, and 1219mm) lengths.
Standard width is 8" (203mm).
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
eagle-group-eg20_02
Tuoteperhe
Food Service Equipment
Tuoteryhmä
Mop Sink Accessories
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2013-12-31
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://eaglegrp.com/ProductDisplay.asp?numDivId=1&SubCatID=252&numModelNumber=US0824-16/3&numMajCatId=3
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiölaitteet
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Lataa
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Lataa
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Lataa
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Lataa
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas
4.8
(
8
)
Lataa
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Lataa